SFS FN 343 125270 Linsen-Senkschraube ISO 7047 rostfreier Stahl rostfrei A2 M5x25-H
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
schlitz_kreuzschlitz
ISO 7047 H
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/schlitz_kreuzschlitz/iso_7047_h/rs/iso_7047_h_a2_fn343.prj},{NB=SFS FN 343 125270 Linsen-Senkschraube ISO 7047 rostfreier Stahl rostfrei A2 M5x25-H},{ARTNR=125270},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=343},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=25.000},{A=1.600},{DK=9.300},{F=1.200},{K=2.700},{R=1.300},{RT=9.500},{X=2.000},{M=5.400},{V=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 7047 H (DIN 966 A) - FN 343 - rostfrei A2 - Slotted raised countersunk head screws (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz - Product class, form H
Bill of material
SFS FN 343 125270 Linsen-Senkschraube ISO 7047 rostfreier Stahl rostfrei A2 M5x25-H
Order number
125270
125270
Material
rostfreier Stahl
Quality
Surface
rostfrei A2
Packaging
500
500
SFS - Nr.
343
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
Nominal core diameter
4.019
4.019
mm
Pitch of bolt
0.800
0.800
mm
Nominal length
25.000
25.000
mm
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.600
1.600
mm
Thread length
20.700
20.700
mm
Head diameter
9.300
9.300
mm
Distance
1.200
1.200
mm
Head height
2.700
2.700
mm
Transition radius under head
1.300
1.300
mm
radius of the raised portion of a head
9.500
9.500
mm
Thread rudiment
2.000
2.000
mm
Wing diameter of cross recesses
5.400
5.400
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성