SFS FN 398 132052 Flachkopfschraube ISO 7045 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x25-H
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
schlitz_kreuzschlitz
ISO 7045 H
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/schlitz_kreuzschlitz/iso_7045_h/rs/iso_7045_h_a2_fn398.prj},{NB=SFS FN 398 132052 Flachkopfschraube ISO 7045 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x25-H},{ARTNR=132052},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=398},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=25.000},{B=23.600},{DK=8.000},{K=3.100},{X=1.200},{RF=6.500},{R=0.200},{M=4.400},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 7045 H (DIN 7985 A) - FN 398 - rostfrei A2 - Pan head screws with cross recess, form H - Product class A
Bill of material
SFS FN 398 132052 Flachkopfschraube ISO 7045 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x25-H
Order number
132052
132052
Material
rostfreier Stahl
Quality
Surface
rostfrei A2
Packaging
500
500
SFS - Nr.
398
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
Pitch of bolt
0.700
0.700
mm
Nominal length
25.000
25.000
mm
Thread lenght
23.600
23.600
mm
Head diameter
8.000
8.000
mm
Head height
3.100
3.100
mm
Length of the thread run-out
1.200
1.200
mm
Radius of the raised portion of a head
6.500
6.500
mm
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
Wing diameter of cross recesses
4.400
4.400
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성