카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
0205026000080
Mecanizados Alcoy
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/accessori/iso_6981_asmtab.prj},{NB=0205026000080},{MM=125},{KK=M64x3},{NDM1=64},{KDM1=60.752},{P=3.000},{A=65},{B=80},{C1=67.0},{D=80},{R2=85.0},{D4=90},{D5=148},{H1=180},{I3=86},{I4=270},{CODICE=0205026000080},{RSC=12.00},{HSC=16},{R1SC=1.6},{H1SC=8.0},{SWSC=14.0},{DIST=108},{VER=0},{PPATH=iso_6981_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Mecanizados Alcoy
Description
ISO 6981/DIN 24337 - Rod eye with plain bearing
Bill of material
0205026000080
Stelo
125
125
(Metrico)
M64x3
M64x3
NDM1
64
64
mm
KDM1
60.752
60.752
mm
P
3.000
3.000
mm
A
65
65
mm
h12
80
80
mm
C1
67.0
67.0
mm
H7 Ø
80
80
mm
R2
85.0
85.0
mm
D4
90
90
mm
max
148
148
mm
js16
180
180
mm
min.
86
86
mm
I4
270
270
mm
Codice
0205026000080
0205026000080
RSC
12.00
12.00
mm
HSC
16
16
mm
R1SC
1.6
1.6
mm
H1SC
8.0
8.0
mm
SWSC
14.0
14.0
mm
DIST
108
108
mm
VER
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성