Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 5294
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
Powered by
CAD模型選擇
NZRR-H-075-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度19.1毫米
26.04.2024
NZRR-H-100-ST-GG - 标准同步带轮,英寸节距DIN 5294,节距H,齿形带宽度25.4mm
26.04.2024
NZRR-H-150-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度38.1mm
26.04.2024
NZRR-H-200-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度50.8mm
26.04.2024
NZRR-L-050-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度12.7mm
26.04.2024
NZRR-L-075-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度19.1毫米
26.04.2024
NZRR-L-100-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度25.4mm
26.04.2024
NZRR-MXL-025-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距ISO 5294,间距MXL,正时皮带宽度025=6.35mm
26.04.2024
NZRR-XL-037-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度037=9.525mm
26.04.2024
NZRR-MXL-012-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距ISO 5294,间距MXL,正时皮带宽度012=3.175mm
26.04.2024
NZRR-XL-025-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度025=6.35mm
26.04.2024
MAE-ZW-ZOLL-L-AL - 齿形轴英寸间距,间距L,材料铝
26.04.2024
MAE-ZW-ZOLL-MXL-AL - 齿形轴英寸间距,间距MXL,材料铝
26.04.2024
MAE-ZW-ZOLL-XL-AL - 齿形轴英寸间距,间距XL,材料铝
26.04.2024
MAE-NRZ-H-075 - "标准正时皮带英寸节距,节距H,正时皮带宽度075 (3/4""=19.1 mm)"
29.04.2024
MAE-NRZ-H-100 - "标准同步带英寸节距,节距H,同步带宽度100(1""=25.4毫米)。"
29.04.2024
MAE-NRZ-H-150 - "标准正时皮带英寸节距,节距H,正时皮带宽度150(1 1/2"" = 38.1毫米)"
29.04.2024
MAE-NRZ-H-200 - "标准正时皮带英寸节距,节距H,正时皮带宽度200 (2"" = 50.8 mm)"
29.04.2024
MAE-NRZ-L-050 - "标准正时皮带英寸节距,节距L,正时皮带宽度050 (1/2""=12.7 mm)"
26.04.2024
MAE-NRZ-L-075 - "标准正时皮带英寸节距,节距L,正时皮带宽度075 (3/4""=19.1 mm)"
26.04.2024
MAE-NRZ-L-100 - 标准正时皮带英寸节距,节距L,正时皮带宽度100(1英寸=25.4毫米)。
26.04.2024
MAE-NRZ-MXL-012 - 标准正时皮带英寸节距,节距MXL,正时皮带宽度012(3.2毫米)。
26.04.2024
MAE-NRZ-XL-025 - "标准正时皮带英寸节距,节距XL,正时皮带宽度025 (1/4"" = 6.35 mm)"
26.04.2024
MAE-NRZ-MXL-025 - "标准正时皮带英寸节距,节距MXL,正时皮带宽度025(1/4""=6.35毫米)。"
26.04.2024
MAE-NRZ-XL-037 - "标准正时皮带英寸节距,节距XL,正时皮带宽度037 (3/8"" = 9.53 mm)"
26.04.2024
KLPL-RL-T-AT-HTD-PR-AL - 用于齿形带的夹板坯件,材料为铝,型材为T、AT和HTD
26.04.2024
MAE-BS-ZRR-STVZ - 齿形带轮的法兰盘滑轮,材料为镀锌钢
26.04.2024
MAE-BS-ZRR-RF - 用于齿形带轮的法兰盘滑轮, 不锈钢
26.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎