BÖLLHOFF 476614H416
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindestifte
ISO 4766 - Gewindestifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640903181/640903187/640903620.prj},{NB=476614H416},{ARTIKELNUMMER=476614H416},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ad/e7/iso_4766_stahl_14h__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{DD=M 4},{DPMAX=2.5},{DPMIN=2.25},{LMAXA=16.4},{LMINA=15.6},{LAENGEL=16},{N=0.6},{NMAX=0.80},{NMIN=0.66},{STEIGUNGP=0.70},{TMAX=1.42},{TMIN=1.12},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 551},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Kegelkuppe},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=14 H}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 77
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4766 - Stahl 14 H
Bill of material
BÖLLHOFF 476614H416
Artikelnummer
476614H416
476614H416
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-03-02
Durchmesser (d)
M 4
M 4
dp max.
2.5
2.5
dp min.
2.25
2.25
l max. A
16.4
16.4
l min. A
15.6
15.6
Länge (l)
16
16
n
0.6
0.6
n max.
0.80
0.80
n min.
0.66
0.66
Steigung (P)
0.70
0.70
t max.
1.42
1.42
t min.
1.12
1.12
Normbezeichnung
ISO
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Schlitz
Norm-Variante
ähnlich DIN 551
Oberfläche
blank
Spitze/Gewindeende
Kegelkuppe
Werkstoffausführung
14 H
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성