??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 43
HELP_VARIABLE
Firma
BUMAX
Beschreibung
ISO 4762 BUMAX DX 129 - Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762
Stückliste
BUMAX 4762D610100129
Artikelnummer
Beschreibung
Detaillierungsgrad
Durchmesser
mm
Länge
mm
Neigung
mm
Kopfdurchmesser, max
mm
Kopfdicke
mm
Schlüsselweite
mm
Gewindelänge
mm
Gewicht pro 100 Einheiten
kg
Radius unter dem Kopf, min
mm
Schaftlänge, min
mm
Schaftlänge, max
mm
Einbautiefe, min
mm
Standard
ISO 4762
Web Link
Web link
Zerreißfestigkeit
min 1200 MPa
Streckgrenze
min 1080 MPa
Stahlsorte
Duplex D6 EN 1.4462, UNS S32205
Disclaimer
Information provided is believed to be correct and to the best knowledge of BUMAX at time of publication. Dimension data provided is intended for basic reference purposes only. For detailed dimension data, please refer to the relevant ISO/DIN/ASME/ASTM standard. Responsibility for safe and correct use of BUMAX products in any given application lies with the end user. For any technical support and further product information, please contact BUMAX's technical department or your local BUMAX technical representative.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen