??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
ISO 4029 - Steel 45 H zinc-plated
Nomenclature
BÖLLHOFF 402945HVZ88
Code article
Vorschaubild
N°-e-class
23-11-03-02
Diamètre (d)
dz max.
dz min.
e min.
l max. A
l min. A
Longueur (l)
Pas du filet (P)
s
s max.
s min.
t min.
Désignation de la norme
ISO
Type de filetage
Filetage métrique
Empreinte
Hexagon socket
Variante standard
identical with DIN 916
Surface
zingué
Tip/Thread end
Cup point
Type de matériau
45 H
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés