BÖLLHOFF 4029A21030
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindestifte
ISO 4029 - Gewindestifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640903181/640905178/640905184.prj},{NB=4029A21030},{ARTIKELNUMMER=4029A21030},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/6b/d6/iso_4029_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{DD=M 10},{DZMAX=6.0},{DZMIN=5.70},{EMIN=5.723},{LMAXA=30.42},{LMINA=29.58},{LAENGEL=30},{STEIGUNGP=1.50},{S=5.0},{SMAX=5.140},{SMIN=5.020},{TMIN=6.0},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=identisch mit DIN 916},{SPITZEGEWINDEENDE=Ringschneide},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 82
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4029 - Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 4029A21030
Artikelnummer
4029A21030
4029A21030
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-03-02
Durchmesser (d)
M 10
M 10
dz max.
6.0
6.0
dz min.
5.70
5.70
e min.
5.723
5.723
l max. A
30.42
30.42
l min. A
29.58
29.58
Länge (l)
30
30
Steigung (P)
1.50
1.50
s
5.0
5.0
s max.
5.140
5.140
s min.
5.020
5.020
t min.
6.0
6.0
Normbezeichnung
ISO
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Innensechskant
Norm-Variante
identisch mit DIN 916
Spitze/Gewindeende
Ringschneide
Werkstoffausführung
A2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型