??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 71
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
ISO 4028 - Stainless Steel A2
Nomenclature
BÖLLHOFF 4028A2412
Code article
Vorschaubild
N°-e-class
23-11-03-02
Diamètre (d)
dp max.
dp min.
e min.
l max. A
l min. A
Longueur (l)
Pas du filet (P)
s
s max.
s min.
t min.
Désignation de la norme
ISO
Type de filetage
Filetage métrique
Empreinte
Hexagon socket
Variante standard
identical with DIN 915
Tip/Thread end
dog point
Type de matériau
A2
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés