??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 32
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4017 - Stahl 10.9
Bill of material
BÖLLHOFF 401710.91230
Artikelnummer
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-01-01
a max.
a min.
c max.
c min.
da max.
Durchmesser (d)
dw min. A
dw min. B
e min. A
e min. B
k
k max. A
k max. b
k min. A
k min. b
l max. A
l max. B
l min. A
l min. B
Länge (l)
Steigung (P)
Produktklasse
r min.
s max.
s min. A
s min. B
Normbezeichnung
ISO
Kopfform
Sechskantkopf
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Außensechskant
Norm-Variante
ähnlich DIN 933
Oberfläche
blank
Spitze/Gewindeende
Standard
Werkstoffausführung
10.9
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型