SFS FN 1099 186883 Sechskantschraube ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt gelb M16x60
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_o_s
ISO 4017
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_o_s/iso_4017/st/iso_4017_a2c_fn1099.prj},{NB=SFS FN 1099 186883 Sechskantschraube ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt gelb M16x60},{ARTNR=186883},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=5.6},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=1099},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=60.000},{A=6.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{E=26.750},{K=10.000},{R=0.600},{S=24.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 4017 - FN 1099 - 8.8, verzinkt gelb - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklassen A und B
Bill of material
SFS FN 1099 186883 Sechskantschraube ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt gelb M16x60
Artikelnummer
186883
186883
Material
Stahl
Quality
5.6
Surface
verzinkt gelb
Packaging
50
50
SFS - Nr.
1099
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
Nominal core diameter
13.546
13.546
mm
Pitch of bolt
2.000
2.000
mm
Nominal length
60.000
60.000
mm
Thread length
54.000
54.000
mm
Distance from the last full form thread to the bearing face
6.000
6.000
mm
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
0.800
0.800
mm
Transition diameter
17.700
17.700
mm
Diameter of the bearing face
22.490
22.490
mm
Width across corners
26.750
26.750
mm
Head height
10.000
10.000
mm
Transition radius under head
0.600
0.600
mm
Width across flats
24.000
24.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성