BÖLLHOFF 40148.822220
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4014 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640927117/640927345.prj},{NB=40148.822220},{ARTIKELNUMMER=40148.822220},{BLUEBER200=69},{BLBIS125=50},{BLBIS200=56},{CMAX=0.8},{CMIN=0.20},{DAMAX=24.4},{DSMAX=22},{DWMINA=31.71},{DWMINB=31.35},{EMINA=37.72},{EMINB=37.29},{K=14.0},{KMAXA=14.215},{KMAXB=14.35},{KMINA=13.785},{KMINB=13.65},{LMAXA=MIN},{LMAXB=222.30},{LMINA=MIN},{LMINB=217.70},{LAENGEL=220},{STEIGUNGP=2.50},{RMIN=0.8},{SMAX=34},{SMINA=33.38},{SMINB=33.00},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/fa/4b/iso_4014_stahl_8.8__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{DD=M 22},{PRODUKTKLASSE=B},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 931}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 116
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4014 - Stahl 8.8
Bill of material
BÖLLHOFF 40148.822220
Artikelnummer
40148.822220
40148.822220
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-01-01
b l über 200
69
69
b l bis 125
50
50
b l bis 200
56
56
c max.
0.8
0.8
c min.
0.20
0.20
da max.
24.4
24.4
Durchmesser (d)
M 22
M 22
ds max.
22
22
dw min. A
31.71
31.71
dw min. B
31.35
31.35
e min. A
37.72
37.72
e min. B
37.29
37.29
k
14.0
14.0
k max. A
14.215
14.215
k max. b
14.35
14.35
k min. A
13.785
13.785
k min. b
13.65
13.65
l max. A
l max. B
222.30
222.30
l min. A
l min. B
217.70
217.70
Länge (l)
220
220
Steigung (P)
2.50
2.50
Produktklasse
B
B
r min.
0.8
0.8
s max.
34
34
s min. A
33.38
33.38
s min. B
33.00
33.00
Normbezeichnung
ISO
Kopfform
Sechskantkopf
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Außensechskant
Norm-Variante
ähnlich DIN 931
Oberfläche
blank
Spitze/Gewindeende
Standard
Werkstoffausführung
8.8
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성