??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 116
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
ISO 4014 - Steel 8.8
Nomenclature
BÖLLHOFF 40148.822220
Code article
Vorschaubild
N°-e-class
23-11-01-01
b l longer than 200
b l up to 125
b l up to 200
c max.
c min.
da max.
Diamètre (d)
ds max.
dw min. A
dw min. B
e min. A
e min. B
k
k max. A
k max. b
k min. A
k min. b
l max. A
l max. B
l min. A
l min. B
Longueur (l)
Pas du filet (P)
Product grade
r min.
s max.
s min. A
s min. B
Désignation de la norme
ISO
Forme de la tête
Hexagon head
Type de filetage
Filetage métrique
Empreinte
6 pans extérieurs
Variante standard
similar to DIN 931
Surface
non teint
Tip/Thread end
Standard
Type de matériau
8.8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés