BÖLLHOFF 40145.612110
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4014 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640927117/640927123.prj},{NB=40145.612110},{ARTIKELNUMMER=40145.612110},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=13.7},{DSMAX=12},{DWMINA=16.63},{DWMINB=16.47},{EMINA=20.03},{EMINB=19.85},{K=7.5},{KMAXA=7.68},{KMAXB=7.79},{KMINA=7.32},{KMINB=7.21},{LMAXA=110.7},{LMAXB=111.75},{LMINA=109.3},{LMINB=108.25},{LAENGEL=110},{STEIGUNGP=1.75},{RMIN=0.6},{SMAX=18},{SMINA=17.73},{SMINB=17.57},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5.6},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/6e/e0/iso_4014_stahl_5.6__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{DD=M 12},{PRODUKTKLASSE=A},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 931}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4014 - Stahl 5.6
Bill of material
BÖLLHOFF 40145.612110
Artikelnummer
40145.612110
40145.612110
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-01-01
b l über 200
49
b l bis 125
30
b l bis 200
36
c max.
0.6
c min.
0.15
da max.
13.7
Durchmesser (d)
M 12
ds max.
12
dw min. A
16.63
dw min. B
16.47
e min. A
20.03
e min. B
19.85
k
7.5
k max. A
7.68
k max. b
7.79
k min. A
7.32
k min. b
7.21
l max. A
110.7
110.7
l max. B
111.75
111.75
l min. A
109.3
109.3
l min. B
108.25
108.25
Länge (l)
110
110
Steigung (P)
1.75
Produktklasse
A
r min.
0.6
s max.
18
s min. A
17.73
s min. B
17.57
Normbezeichnung
ISO
Kopfform
Sechskantkopf
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Außensechskant
Norm-Variante
ähnlich DIN 931
Oberfläche
blank
Spitze/Gewindeende
Standard
Werkstoffausführung
5.6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성