BÖLLHOFF 4014A41055
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4014 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640927117/640927375.prj},{NB=4014A41055},{ARTIKELNUMMER=4014A41055},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/8d/16/iso_4014_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{BLUEBER200=45},{BLBIS125=26},{BLBIS200=32},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=11.2},{DD=M 10},{DSMAX=10},{DWMINA=14.63},{DWMINB=14.47},{EMINA=17.77},{EMINB=17.59},{K=6.4},{KMAXA=6.58},{KMAXB=6.69},{KMINA=6.22},{KMINB=6.11},{LMAXA=55.6},{LMAXB=56.50},{LMINA=54.4},{LMINB=53.50},{LAENGEL=55},{STEIGUNGP=1.50},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.4},{SMAX=16},{SMINA=15.73},{SMINB=15.57},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 931},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4014 - Edelstahl A4
Bill of material
BÖLLHOFF 4014A41055
Artikelnummer
4014A41055
4014A41055
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-01-01
b l über 200
45
45
b l bis 125
26
26
b l bis 200
32
32
c max.
0.6
c min.
0.15
da max.
11.2
11.2
Durchmesser (d)
M 10
M 10
ds max.
10
10
dw min. A
14.63
14.63
dw min. B
14.47
14.47
e min. A
17.77
17.77
e min. B
17.59
17.59
k
6.4
6.4
k max. A
6.58
6.58
k max. b
6.69
6.69
k min. A
6.22
6.22
k min. b
6.11
6.11
l max. A
55.6
55.6
l max. B
56.50
56.50
l min. A
54.4
54.4
l min. B
53.50
53.50
Länge (l)
55
55
Steigung (P)
1.50
1.50
Produktklasse
A
A
r min.
0.4
0.4
s max.
16
16
s min. A
15.73
15.73
s min. B
15.57
15.57
Normbezeichnung
ISO
Kopfform
Sechskantkopf
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Außensechskant
Norm-Variante
ähnlich DIN 931
Spitze/Gewindeende
Standard
Werkstoffausführung
A4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성