BÖLLHOFF 4014A21270
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
ISO 4014 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640927117/640927369.prj},{NB=4014A21270},{ARTIKELNUMMER=4014A21270},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/6c/d9/iso_4014_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=13.7},{DD=M 12},{DSMAX=12},{DWMINA=16.63},{DWMINB=16.47},{EMINA=20.03},{EMINB=19.85},{K=7.5},{KMAXA=7.68},{KMAXB=7.79},{KMINA=7.32},{KMINB=7.21},{LMAXA=70.6},{LMAXB=71.50},{LMINA=69.4},{LMINB=68.50},{LAENGEL=70},{STEIGUNGP=1.75},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.6},{SMAX=18},{SMINA=17.73},{SMINB=17.57},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 931},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4014 - Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 4014A21270
Artikelnummer
4014A21270
4014A21270
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-01-01
b l über 200
49
49
b l bis 125
30
30
b l bis 200
36
36
c max.
0.6
c min.
0.15
da max.
13.7
13.7
Durchmesser (d)
M 12
M 12
ds max.
12
12
dw min. A
16.63
16.63
dw min. B
16.47
16.47
e min. A
20.03
20.03
e min. B
19.85
19.85
k
7.5
7.5
k max. A
7.68
7.68
k max. b
7.79
7.79
k min. A
7.32
7.32
k min. b
7.21
7.21
l max. A
70.6
70.6
l max. B
71.50
71.50
l min. A
69.4
69.4
l min. B
68.50
68.50
Länge (l)
70
70
Steigung (P)
1.75
1.75
Produktklasse
A
A
r min.
0.6
0.6
s max.
18
18
s min. A
17.73
17.73
s min. B
17.57
17.57
Normbezeichnung
ISO
Kopfform
Sechskantkopf
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Außensechskant
Norm-Variante
ähnlich DIN 931
Spitze/Gewindeende
Standard
Werkstoffausführung
A2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型