SFS FN 1182 339499 Sechskantschraube ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt gelb M20x75
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_s
ISO 4014
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_s/iso_4014/st/iso_4014_a2c_fn1182.prj},{NB=SFS FN 1182 339499 Sechskantschraube ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt gelb M20x75},{ARTNR=339499},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=5.6},{OBERFLAECHE=verzinkt gelb},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=1182},{D=20.000},{D3=16.933},{P=2.500},{L=75.000},{LS=16.500},{LG=29.000},{S=30.000},{C=0.800},{DA=22.400},{DW=28.190},{K=12.500},{R=0.800},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 4014 - FN 1182 - 8.8, verzinkt gelb - Hexagon set screws with shank, product classes A and B
Bill of material
SFS FN 1182 339499 Sechskantschraube ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt gelb M20x75
Artikelnummer
339499
339499
Material
Stahl
Quality
5.6
Surface
verzinkt gelb
Packaging
25
25
SFS - Nr.
1182
Nominal thread diameter
20.000
20.000
mm
Nominal core diameter
16.933
16.933
mm
Pitch of bolt
2.500
2.500
mm
Nominal length
75.000
75.000
mm
Thread length
46.000
46.000
mm
Shank length
16.500
16.500
mm
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
29.000
29.000
mm
Width across flats
30.000
30.000
mm
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
0.800
0.800
mm
Transition diameter
22.400
22.400
mm
Diameter of the bearing face
28.190
28.190
mm
Head height
12.500
12.500
mm
Transition radius under head
0.800
0.800
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성