??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 141
HELP_VARIABLE
Firma
BUMAX
Beschreibung
ISO 4014 BUMAX 88 - Sechskantschraube ISO 4014 (DIN 931)
Stückliste
BUMAX 4014A41605088
Artikelnummer
Beschreibung
Detaillierungsgrad
Durchmesser
mm
Länge
mm
Neigung
mm
Schlüsselweite, max.
mm
Kopfdicke
mm
Eckenmaß min.
mm
Gewindelänge
mm
Gewicht pro 100 Einheiten
kg
Standard
ISO 4014
Durchmesser der Scheibenfläche
mm
Schaftlänge, min
mm
Schaftlänge, max
mm
Web Link
Web link
PDF Web Link
PDF Web Link
Zerreißfestigkeit
min 800 MPa
Streckgrenze
min 640 MPa
Stahlsorte
316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)
Disclaimer
Information provided is believed to be correct and to the best knowledge of BUMAX at time of publication. Dimension data provided is intended for basic reference purposes only. For detailed dimension data, please refer to the relevant ISO/DIN/ASME/ASTM standard. Responsibility for safe and correct use of BUMAX products in any given application lies with the end user. For any technical support and further product information, please contact BUMAX's technical department or your local BUMAX technical representative.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen