SFS FN 8235 130805 Spannstift ISO 13337 Stahl gehärtet schwarz 5x14
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
Flute pins
ISO 13337
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/spannstifte/iso_13337/st/iso_13337_sw_fn8235.prj},{NB=SFS FN 8235 130805 Spannstift ISO 13337 Stahl gehärtet schwarz 5x14},{ARTNR=130805},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=8235},{D=5.000},{L=14.000},{D1MAX=5.600},{D1MIN=5.400},{D2=4.400},{A=0.700},{AMIN=0.500},{S=0.500},{LMAX=14.500},{LMIN=13.500},{VERS=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 13337 (DIN 7346) - FN 8235 - schwarz - Clamping pins, slotted, light version
Bill of material
SFS FN 8235 130805 Spannstift ISO 13337 Stahl gehärtet schwarz 5x14
Order number
130805
130805
Material
Stahl gehärtet
Quality
Surface
schwarz
Packaging
500
500
SFS - Nr.
8235
Nominal diameter
5.000
5.000
mm
Nominal length
14.000
14.000
mm
Inner diameter
4.400
4.400
mm
Chamfer
0.700
0.700
mm
Chamfer
0.500
0.500
mm
Thickness
0.500
0.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성