747948
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
ISN
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/isn/p2b_isn_inch_asmtab.prj},{NB=747948},{SERIES=515},{SS=2-7/16},{SEALTYPE=R},{TYPE=F},{PN1=747948},{PN2=747952},{PN3=},{PN4=},{DESCRIPTIONS=P2B515-ISN-207},{SS1=2.4375},{A=88.9},{A1=88.9},{B=280.1},{B1=280.1},{C=80.1},{C1=80.1},{DMIN=215.0},{DMIN1=215.0},{DMAX=236.0},{DMAX1=236.0},{F=M16},{F1=16},{G=28.5},{G1=28.5},{H=30},{H1=30.00},{JJ=156.0},{J=156.0},{L=106.7},{L1=106.70},{M=80},{M1=80.000000},{R=31.4},{R1=31.400000},{S=57.5},{S1=57.500000},{X=7.0},{X1=7.000000},{Y=0.640},{Z=88.1},{Z1=88.10},{CS=0},{NDM=0.0000},{KDM=0.0000},{ST1=1},{PPATH=p2b_isn_inch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
ISN Plummer Blocks with Trident Seals Inch Bore - ISN Pillow Block (inch)
Bill of material
747948
Part No.
747948
747948
Series
515
515
Shaft Size
2-7/16
2-7/16
인치
Seal Type
Contact Seal
Contact Seal
Type Selection
Non-Expansion
Expansion
Non-Expansion
Expansion
Description
P2B515-ISN-207FR
P2B515-ISN-207FR
A
88.9
88.9
mm
B
280.1
280.1
mm
C
80.1
80.1
mm
Dmin
215.0
215.0
mm
Dmax
236.0
236.0
mm
Bolt Diameter
M16
M16
mm
G
28.5
28.5
mm
H
30
30
mm
J
156.0
156.0
mm
L
106.7
106.7
mm
M
80
80
mm
R
31.4
31.4
mm
S
57.5
57.5
mm
Total Expansion
7.0
7.0
mm
Y
0.640
0.640
mm
Z
88.1
88.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성