ISE79S-02-L2
SMC Corporation
传感器
压力开关
ISE70/71/7_G 3画面高精度数字压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/pressure_switch/ise70_71_7_g/ise79s_asmtab.prj},{NB=ISE79S-02-L2},{PRESSURE=(ISE79S) 0~50MPa},{PIPING=02},{OUTPUT=(L2) IO-Link: Switch output 1 + Switch output 2 (Switch output: NPN or PNP switching type)},{UNIT=},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{PPATH=ise79s/assembly/ise79s_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ISE79S - 3画面高精度数字压力开关/一般流体用
明细表
ISE79S-02-L2
压力范围
(ISE79S) 0~50MPa
配管规格
(02) Rc1/4
(F02) G1/4
(02) Rc1/4
(F02) G1/4
输出规格
(L2) IO-Link: 开关输出 1 + 开关输出 2 (开关输出: NPN 或 PNP 开关切换型)
单位规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
可选项1
(-) 无
(S) 导线带M12 插头 (直型, 5 m)
(L) 导线带M12 插头 (直角型,5 m)
(-) 无
(S) 导线带M12 插头 (直型, 5 m)
(L) 导线带M12 插头 (直角型,5 m)
可选项2
(-) 无
(A) 托架 A
(B) 托架 B
(-) 无
(A) 托架 A
(B) 托架 B
可选项3
(-) 使用说明书
(Y) 无
(K) 使用说明书 + 校正说明书
(T) 校正说明书
(-) 使用说明书
(Y) 无
(K) 使用说明书 + 校正说明书
(T) 校正说明书
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型