카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ISDACR-MX-I-200-20-800-T1-S
IAI
Clean Room Robot
ISDACR Series
Middle
Powered by
CAD모델 선택
{iai/clean_room_robot/isdacr_series/middle/isdacr_mx_200_asmtab.prj},{NB=ISDACR-MX-I-200-20-800-T1-S(0-1)},{SERIES=ISDACR},{TYPE=MX},{XTYPE=4},{ENTYPE=I},{L=20},{S=800},{CTYPE=1},{LTC=3},{OPTB=1},{OPTAQS=1},{OPTAES=5},{OPTAT=5},{OPTLS=5},{OPTCS=5},{OPTRHS=1},{OPTGB=1},{OPTSPJ=1},{CONT=T1},{POS=0},{LBSX=20},{SX=800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000},{PPATH=../isdacr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ISDACR - MX - 200
Bill of material
ISDACR-MX-I-200-20-800-T1-S
Order number
ISDACR-MX-I-200-20-800-T1-S
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
Lead
20.000
20.000
mm
Stroke
800.000
900.000
1000.000
1100.000
1200.000
1300.000
1400.000
1500.000
1600.000
1700.000
1800.000
1900.000
2000.000
800.000
900.000
1000.000
1100.000
1200.000
1300.000
1400.000
1500.000
1600.000
1700.000
1800.000
1900.000
2000.000
mm
Cable Type
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
No cable
Standard cable: Standard length
Standard cable: Length specification
No cable
Cable Length
3
5
3
5
m
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option: AQ Seal
No
Yes
No
Yes
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Option: Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
Option: Suction-pipe joint R/L-reversed
Standard
Reverse
Standard
Reverse
Controller
T1
T2
T4
T1
T2
T4
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성