??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ISB - SXL - 100W
Bill of material
ISB-SXL-WA-100-36-130-T2-S-A1E-AQ
Order number
ISB-SXL-WA-100-36-130-T2-S-A1E-AQ
Series
ISB
Precision
Standard
Type
SXL
Motor Output
100 W
Encoder Type
Battery Less Abso
Lead
36 mm
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Controller
Cable Type
Cable Length
mm
Option : cable direction
Option : AQ Seal
Yes
Option: Brake
Option : Creep sensor
Option : Limit Switch
Option : Axis type
Option: Reversed home specification
Option: Straightness Hi-precision
Number of slider
Position of Slider
mm
Введите значение для POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
Position of slider 2
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей