??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社アイエイアイ
説明
ISB - SXL - 100W
部品表
ISB-SXL-WA-100-36-130-T2-S-A1E-AQ
オーダー番号
ISB-SXL-WA-100-36-130-T2-S-A1E-AQ
シリーズ
ISB
精度
標準
タイプ
SXL
モータ出力
100 W
エンコーダ種類
バッテリレスアブソ仕様
リード
36 mm
ストローク
mm
Enter value for S
ストローク
mm
cm
inch
ft
コントローラ
ケーブルの種類
ケーブル長さ
mm
オプション:ケーブル取出し位置
オプション:AQシール
Yes
オプション:ブレーキ
オプション:クリープセンサ
オプション:リミットスイッチ
オプション:軸指定
オプション:原点逆仕様
オプション:真直度高精度仕様
オプション:ダブルスライダ仕様
スライダの位置
mm
Enter value for POS
スライダの位置
mm
cm
inch
ft
スライダの位置2
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)