국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ISB-LXL-WA-400-40-120-T1-S-A1E-AQ
IAI
1 axis Robot
ISB/ISPB Series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/isb_ispb_series/isb_ispb_series_lxl_400_asmtab.prj},{NB=ISB-LXL-WA-400-40-120-T1-S-A1E-AQ-1100400},{SERIES=ISB},{PR=Standard},{TYPEX=LXL},{XTYPE=11},{SMO=with motor},{SMOMO=Straight},{ENTYPE=WA},{SMOF=},{LBS=40},{LBSX=40,20,10},{SO=1},{S=120},{CONT=T1},{SX=[120:1270/50]},{CTYPE=1},{LTC=3},{SMR=},{OPTBRAKE=},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{OPTIONCD=-A1E},{OPTAQ=Yes},{OPTAXIS=1},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{OPTREV=1},{OPTSHC=},{NOS=1},{POS=0},{POS2=0},{VERS=11},{PPATH=isb_ispb_series_asmtpl.prj},{SY=[1320:1570/50]},{SLL=180.000},{SLD=35.000},{TRS=MRE : Right/end},{RD=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ISB/ISPB - LXL - 400W
Bill of material
ISB-LXL-WA-400-40-120-T1-S-A1E-AQ
Order number
ISB-LXL-WA-400-40-120-T1-S-A1E-AQ
ISB-LXL-WA-400-40-120-T1-S-A1E-AQ
Series
ISB
ISB
Precision
Standard
Standard
Motor Output
400
W
Type
LXL
Encoder Type
Battery Less Abso
Absolute
Incremental
Battery Less Abso
Absolute
Incremental
Lead
40
20
10
40
20
10
mm
Semi-order stroke
Standard
Semi-order
Standard
Semi-order
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Controller
T1
T2
T4
T1
T2
T4
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Cable Length
3
5
3
5
mm
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option : cable direction
A1E : left/back
A1S : left/side
A3E : right/back
A3S : right/side
A1E : left/back
A1S : left/side
A3E : right/back
A3S : right/side
Option : AQ Seal
Yes
Option : Axis type
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
Option : Limit Switch
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
Option : Creep sensor
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Option: Straightness Hi-precision
No
Yes
No
Yes
Option: Double slider
Standard
Standard
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
Position of slider 2
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성