您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ISA3-FCL-1
SMC Corporation
传感器
压力开关
ISA3 3色显示数字式就座开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/pressure_switch/isa3/isa3_l_n_asmtab.prj},{NB=ISA3-FCL-1(0)},{RANGE=F},{PIPING=C},{OUTPUT=IO-Link/Switch output 1 + Switch output 2},{PRESSURE=},{VS=1},{OPTION1=},{OPTION2=},{THREAD=0},{UNIT=R},{PPATH=isa3-l/assembly/isa3_l_n_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ISA3-L - 不带控制单元/IO-Link对应
明细表
ISA3-FCL-1
额定距离范围
(F) 0.01〜0.03mm
(G) 0.02〜0.15mm
(H) 0.05〜0.30mm
(F) 0.01〜0.03mm
(G) 0.02〜0.15mm
(H) 0.05〜0.30mm
配管规格
(C) 供给侧:Rc 1/8 检测侧:φ4管子
(F) 供给侧:G 1/8 检测侧:G 1/8
(C) 供给侧:Rc 1/8 检测侧:φ4管子
(F) 供给侧:G 1/8 检测侧:G 1/8
输出规格
IO-Link/开关输出1 + 开关输出2
压力值的单位规格
(-) 带单位切换功能
(M) SI单位固定
(-) 带单位切换功能
(M) SI单位固定
位数
可选项1 (电缆)
(-) 直通型
(L) 直角型电缆
(N) 无
(-) 直通型
(L) 直角型电缆
(N) 无
可选项2 (安装件)
(-) 无 (带DIN 导轨)
(B) 托架
(-) 无 (带DIN 导轨)
(B) 托架
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型