ISA3-FCL-1B-LN
SMC Corporation
센서기기
압력스위치
ISA3 3색 표시 디지털 착좌스위치
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/pressure_switch/isa3/isa3_l_asmtab.prj},{NB=ISA3-FCL-1B-LN(0)},{RANGE=F},{PIPING=C},{OUTPUT=IO-Link/Switch output 1 + Switch output 2},{PRESSURE=},{VS=1},{OPTION1=},{OPTION2=(B) Bracket},{UNIT=L},{REGULATOR=N},{VOLTAGE=},{THREAD=0},{PPATH=isa3-l/assembly/isa3_l_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ISA3-L - 제어 유니트 있음/IO-Link대응
BOM
ISA3-FCL-1B-LN
정격거리범위
(F) 0.01〜0.03mm
(G) 0.02〜0.15mm
(H) 0.05〜0.30mm
(F) 0.01〜0.03mm
(G) 0.02〜0.15mm
(H) 0.05〜0.30mm
배관 사양
(C) 공급측:Rc 1/8 검출측:ø4원터치
(F) 공급측:G 1/8 검출측:G 1/8
(C) 공급측:Rc 1/8 검출측:ø4원터치
(F) 공급측:G 1/8 검출측:G 1/8
출력 사양
IO-Link/스위치 출력1+스위치 출력2
압력값의 단위사양
(-) 단위전환기능 부착
(M) SI단위 고정
(-) 단위전환기능 부착
(M) SI단위 고정
연수
옵션1 (케이블 길이)
(-) 스트레이트
(L) 라이트 앵글 케이블
(N) 없음
(-) 스트레이트
(L) 라이트 앵글 케이블
(N) 없음
옵션1 (브라켓 부착)
(B) 브라켓
제어 유니트
(L) 제어 유니트 (공급포트 위치:좌측)
(R) 제어 유니트 있음 (공급포트 위치:우측)
(L) 제어 유니트 (공급포트 위치:좌측)
(R) 제어 유니트 있음 (공급포트 위치:우측)
레귤레이터
(N) 레귤레이터 없음
(0) 감압밸브 부착,압력계 없음
(1) 감압밸브 부착,환형 압력계 0.4MPa MPa외기
(2) 감압밸브 부착,각형 매입식 압력계 0.4MPa MPa외기
(3) 감압밸브 부착,환형 압력계 0.2MPa MPa외기
(4) 감압밸브 부착,각형 매입식 압력계 0.2MPa MPa외기
(5) 감압밸브 부착,환형 압력계 0.4MPa psi병기
(6) 감압밸브 부착,각형 매입식 압력계 0.4MPa psi외기
(7) 감압밸브 부착,환형 압력계 0.2MPa psi병기
(5) 감압밸브 부착,각형 매입식 압력계 0.2MPa psi외기
(N) 레귤레이터 없음
(0) 감압밸브 부착,압력계 없음
(1) 감압밸브 부착,환형 압력계 0.4MPa MPa외기
(2) 감압밸브 부착,각형 매입식 압력계 0.4MPa MPa외기
(3) 감압밸브 부착,환형 압력계 0.2MPa MPa외기
(4) 감압밸브 부착,각형 매입식 압력계 0.2MPa MPa외기
(5) 감압밸브 부착,환형 압력계 0.4MPa psi병기
(6) 감압밸브 부착,각형 매입식 압력계 0.4MPa psi외기
(7) 감압밸브 부착,환형 압력계 0.2MPa psi병기
(5) 감압밸브 부착,각형 매입식 압력계 0.2MPa psi외기
2포트 솔레노이드 밸브 정격 전압
(-) 24 VDC
(1) AC100V
(2) AC110V
(-) 24 VDC
(1) AC100V
(2) AC110V
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성