ISA3-FCN-1B-LN
SMC Corporation
센서기기
압력스위치
ISA3 3색 표시 디지털 착좌스위치
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/pressure_switch/isa3/ias3_asmtab.prj},{NB=ISA3-FCN-1B-LN(0)},{RANGE=F},{PIPING=C},{OUTPUT=N},{PRESSURE=},{VS=1},{OPTION1=},{OPTION2=(B) Bracket},{UNIT=L},{REGULATOR=N},{VOLTAGE=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/ias3_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ISA3 - 제어 유니트 있음
BOM
ISA3-FCN-1B-LN
정격거리범위
(F) 0.01〜0.03mm
(G) 0.02 to 0.15 mm
(H) 0.05 to 0.30 mm
(F) 0.01〜0.03mm
(G) 0.02 to 0.15 mm
(H) 0.05 to 0.30 mm
배관 사양
(C) 공급측:Rc 1/8 검출측:ø4원터치
(F) 공급측:G 1/8 검출측:G 1/8
(C) 공급측:Rc 1/8 검출측:ø4원터치
(F) 공급측:G 1/8 검출측:G 1/8
출력 사양
(N) NPN 1 output
(P) PNP 1 output
(A) NPN 2 outputs
(B) PNP 2 outputs
(N) NPN 1 output
(P) PNP 1 output
(A) NPN 2 outputs
(B) PNP 2 outputs
압력값의 단위사양
(-) 단위전환기능 부착
(M) SI단위 고정
(-) 단위전환기능 부착
(M) SI단위 고정
연수
Option1 (Cable)
(-) 스트레이트 배관
(L) 라이트 앵글 케이블
(N) 없음
(-) 스트레이트 배관
(L) 라이트 앵글 케이블
(N) 없음
Option2 (Bracket)
(B) 브라켓
제어 유니트
(L) Control unit (Supply port: Left side)
(R) Control unit (Supply port: Right side)
(L) Control unit (Supply port: Left side)
(R) Control unit (Supply port: Right side)
레귤레이터
(N) 레귤레이터 없음
(0) Without pressure gauge
(1) With regulator,Round type pressure gauge(0.4 MPa),MPa single notation
(2) With regulator,Square type pressure gauge(0.4 MPa),MPa single notation
(3) With regulator,Round type pressure gauge(0.2 MPa),MPa single notation
(4) With regulator,Square type pressure gauge(0.2 MPa),MPa single notation
(5) With regulator,Round type pressure gauge(0.4 MPa),MPa-psi double notation
(6) With regulator,Square type pressure gauge(0.4 MPa),psi single notation
(7) With regulator,Round type pressure gauge(0.2 MPa),MPa-psi double notation
(8) With regulator,Square type pressure gauge(0.2 MPa),psi single notation
(N) 레귤레이터 없음
(0) Without pressure gauge
(1) With regulator,Round type pressure gauge(0.4 MPa),MPa single notation
(2) With regulator,Square type pressure gauge(0.4 MPa),MPa single notation
(3) With regulator,Round type pressure gauge(0.2 MPa),MPa single notation
(4) With regulator,Square type pressure gauge(0.2 MPa),MPa single notation
(5) With regulator,Round type pressure gauge(0.4 MPa),MPa-psi double notation
(6) With regulator,Square type pressure gauge(0.4 MPa),psi single notation
(7) With regulator,Round type pressure gauge(0.2 MPa),MPa-psi double notation
(8) With regulator,Square type pressure gauge(0.2 MPa),psi single notation
2포트 솔레노이드 밸브 정격 전압
(-) 24 VDC
(1) AC100V
(2) 110 VAC
(-) 24 VDC
(1) AC100V
(2) 110 VAC
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성