??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
IRG1-S - Controllo
Lista materiale
50360105 Controllo IRG1-S 230V
N. di catalogo
Tipo
Dimensione A
175 mm
Dimensione B
80 mm
Dimensione C
60 mm
Dimensione D
24 mm
Dimensione E
25 mm
edz Files
CTN Huttwil
CTN Amberg
85044082
Peso
kg
Operating temperature
0 - 45 °C
External target value preset
0 - 20 mA (DC), 0 - 10 VDC
Nominal output current
6 A AC
Input voltage
230 VAC
Output voltage
30 - 228 VAC
Supply voltage compensation
existent/suitable for
Alternation operation
existent/suitable for
Smooth start
0 - 4 s
Continous operation
existent/suitable for
Operating mode display
LED
Input of optical coupler invertable
existent/suitable for
Refillable vibratory hopper NVB
existent/suitable for
Vibratory hopper NVD
existent/suitable for
Industrial belt hopper IBB
not suitable for
Vibrator
existent/suitable for
Plug connector/pins
M8/4-pol.
Protection rating
IP54
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD