카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50549361 Sensorwinkel IRG1-D
Afag
Feeding
Components
Control device
Phase angle controllers
IRG1-D Sensor Angle
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/steuergeraete/phasenanschnittsteuergeraete/irg_1_d_sensorwinkel/irg_1_d_sw.prj},{NB=50549361 Sensorwinkel IRG1-D},{BNR=50549361},{TYP=IRG1-D},{A=40},{B=40},{C=5},{D=6.6},{E=20},{F=15},{G=M4},{H=24},{I=24},{J=13},{GEW=0.03}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
IRG1-D - Sensorwinkel
Bill of material
50549361 Sensorwinkel IRG1-D
Order number
50549361
Type
IRG1-D
Dimension A
40
mm
Dimension B
40
mm
Dimension C
5
mm
Dimension ØD
6.6
mm
Dimension E
20
mm
Dimension F
15
mm
Dimension ØG
M4
Dimension H
24
mm
Dimension I
24
mm
Dimension J
13
mm
Weight
0.03
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성