??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
IRG-MS - Appareils de commande
Nomenclature
50391018 Appareils de commande IRG1-MS
Article No.
50391018
Type
IRG1-MS
Dimension A
175 mm
Dimension B
80 mm
Dimension C
61.5 mm
Dimension D
10 mm
Dimension E
25 mm
CTN Huttwil
85044000
CTN Amberg
85044082
Poids
0.686 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés