??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
IRG - Fissaggio controllo
Lista materiale
50205146 Fissaggio controllo 1-IRG
N. di catalogo
Tipo
Dimensione A
70 mm
Dimensione B
30 mm
Dimensione C
7.0 mm
Dimensione D
62 mm
Dimensione E
mm
Dimensione F
224 mm
CTN Huttwil
84313900
CTN Amberg
84799070
Peso
0.107 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD