??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
IRG 1-S Schwarz - Steuergeräte
Stückliste
50559015 Steuergeraet IRG1-S Black
Bestellnummer
50559015
Typ
IRG 1-S Schwarz
Mass A
175 mm
Mass B
80 mm
Mass C
73 mm
Mass D
25 mm
Mass E
23 mm
Gewicht
1.6 kg
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Externe Sollwertvorgabe
0 - 20 mA (DC), 0 - 10 VDC
Ausgangsnennstrom
6 A AC
Eingangsspannung
230 VAC
Ausgangsspannung
30 - 228 VAC
Netzspannungskompensation
vorhanden/geeignet für
Halbwellenbetrieb
vorhanden/geeignet für
Sanftanlauf
0 - 4 s
Vollwellenbetrieb
vorhanden/geeignet für
Betriebsstatusanzeige
LED
Optokopplereingang invertierbar
vorhanden/geeignet für
Nachfüllvibrationsbunker NVB
vorhanden/geeignet für
Nachfüllvibrationsdosierer NVD
vorhanden/geeignet für
Industriebandbunker IBB
nicht geeignet für
Schwingförderer
vorhanden/geeignet für
Steckeranschluss/Pole
M8/4-pol.
Schutzart
IP54
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen