??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
IRG 1-D - Control device
Bill of material
50544384 Control device IRG 1-D 110V/60HZ
Order number
Type
Dimension A
175 mm
Dimension B
80 mm
Dimension C
61.5 mm
Dimension D
9 mm
Dimension E
25 mm
Dimension F
52 mm
Dimension G
163 mm
ØH
5.5 mm
Weight
1.06 kg
Betriebsspannung
Betriebsfrequenz
Hz
Mechanische Schwingfrequenz (Halbwelle / Vollwelle), einstellbar
Hz
Output voltage
Ausgangsstrom
0 - 6 A
Protection rating
IP54
Sicherungen
2 x 6.3 A
Anschlussart Netz
Anschlussart Schwingförderer
2m-Kabel 3 x 1 mm² mit Hirschmann-Kupplungsdose STAK 20
Freigabe (Optokoppler)
+24 VDC Fremdspannung oder Kontakt
Smooth start
0 - 60 s
Sanftstop
0 - 60 s
Umgebungsbedingungen Betrieb: Temperaturbereich
0 to +40 °C
Schwingweitenregelung
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models