카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
IR-232816
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Heavy-Duty Needle Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/heavy_duty_needle_roller/ir.prj},{NB=IR-232816},{DESIGNATION=IR-232816},{SHAFT=1.43750000},{DDMM=36.513},{FMM=44.450},{BMM=25.400},{RSMINMM=1.52},{WTKG=0.095},{WTLBS=0.210},{SMAXLMM=36.502},{SMINLMM=36.487},{SMAXIMM=36.533},{SMINIMM=36.523},{SD151=1.4375},{SD162=1.7500},{SD161=1.0000},{SD159=0.234},{SD157=0.027},{SD0=0.125},{SD163=0.015},{SD139=0.060},{SD160=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
IR - Inch Series - Inner Rings
Bill of material
IR-232816
Assembly Designation
IR-232816
IR-232816
Shaft Dia.
1 7/16
1 7/16
인치
d - Inside Diameter
36.513 / 1.4375
36.513 / 1.4375
mm/INCH
F - Outer Diameter
44.450 / 1.7500
44.450 / 1.7500
mm/INCH
B - Width
25.400 / 1.0000
25.400 / 1.0000
mm/INCH
Rs - Min.
1.520 / 0.06
1.520 / 0.06
Approx. Wt.
0.095 / 0.210
0.095 / 0.210
kg/lbs
S - Max. for Loose Transition Fit
36.502 / 1.4371
36.502 / 1.4371
mm/INCH
S - Min. for Loose Transition Fit
36.487 / 1.4365
36.487 / 1.4365
mm/INCH
S - Max. for Interference Fit
36.533 / 1.4383
36.533 / 1.4383
mm/INCH
S - Min. for Interference Fit
36.523 / 1.4379
36.523 / 1.4379
mm/INCH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성