??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
TVMP
Descrizione
IR - Accessorio IR serie XG
Lista materiale
IRX L=20
Tipo di accessorio
IRX mm
Diametro foro centrale
25 mm
Diametro primitivo
60 mm
Altezza ingranaggio
20 mm
Numero di denti
30 mm
Modulo ingranaggio
2 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей