??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IQ2008 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IQ2008
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IQ2008: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
Bestellnummer
IQ2008
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IQ23007BFRKG/IO/2M/PUR
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей