??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IQ2008 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IQ2008
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IQ2008: Détecteur inductif; 20 x 8 x 32 mm; normalement ouvert / fermé; (paramé
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 20 x 8 x 32 mm; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
Bestellnummer
IQ2008
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IQ23007BFRKG/IO/2M/PUR
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés