??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Samtec
Description
IP5 Series - IP5 Series - 4,00 mm IsoRate 50 ohm High Isolation RF Plug Strip
Nomenclature
IP5-01-05.0-L-S-1-TR
Part Number
IP5-01-05.0-L-S-1-TR
Series
IP5
Number of Positions
Lead Style
Plating Option
Row Option
Tail Option
-1: 0.062" Thick Board
Cable Latch
Packaging Options
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés