connectivity - IO Link Master DIN rail - yn115cei8rpio
Carlo Gavazzi
Sensors
Connectivity
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/connectivity/io20link20master20din20rail.prj},{NB=connectivity - IO Link Master DIN rail - yn115cei8rpio},{CODE=YN115CEI8RPIO},{IOLC=8},{DISIOC=3},{DOSIV=24},{DOSIOC=200},{MAXCUR=3.2},{DIM1=45},{DIM2=99},{DIM3=114},{SHA256=2GL32Qmr1BEEEtyT8kRIgMhdghsbthb1hlNlY/yXVEc=},{INAME=yn115cei8rpio},{NAME=yn115cei8rpio},{NNCUSTOM=IOLMETHIPD},{NTCUSTOM=IO Link Master, Ethernet/IP, DIN rail},{NBCUSTOM=YN115CEI8RPIO},{LINACUSTOM=YN115CEI8RPIO},{STEPFILE=IOLM_DR-8-T.stp},{PNGFILE=IOLMaster_DIN.png},{INTYP=8x configurable IO Link I/O or digital input},{IOLCON=Screw and push-in detachable terminals},{IOLMOD=COM1, COM2, COM3},{ETHPORT=2x RJ45 connectors, 10/100BASE-TX},{ETH=Ethernet/IP, Modbus TCP},{DISIOT=High: 10,5-13Vdc, Low: 8-11,5Vdc}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
IO Link Master DIN rail
Bill of material
connectivity - IO Link Master DIN rail - yn115cei8rpio
Code
YN115CEI8RPIO
YN115CEI8RPIO
IO Link channels
8
Input type
8x configurable IO Link I/O or digital input
IO Link port connection type
Screw and push-in detachable terminals
IO Link mode rates
COM1, COM2, COM3
Ethernet ports
2x RJ45 connectors, 10/100BASE-TX
Ethernet protocol
Ethernet/IP, Modbus TCP
Ethernet/IP, Modbus TCP
Digital input SIO mode thresold
High: 10,5-13Vdc, Low: 8-11,5Vdc
Digital input SIO mode current
3
mA
Digital output SIO mode voltage
24
Vdc
Digital output SIO mode current
200
mA
Max output current
3.2
A
Digital output function
Selectable NPN/PNP/Push Pull
Rated voltage Vdc
18÷30
Vdc
Mounting type
DIN rail
Width
45
mm
Height
99
mm
Depth
114
mm
IP rating
IP20
Operating temperature
-40°÷+70°C/-40°÷+158°F
C°/°F
Datasheet
YN115CEI8RPIO_DS.pdf
pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성