??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Interruptor de pressão Em linha
Lista de peças
DW08430J
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Os sensores de pressão são adequados para medir vários meios com elevada precisão. Estão disponíveis com saída de comutação e/ou saída analógica. Através de um software para PC, os valores medidos podem ser registados, dependendo do tipo de dispositivo. Estes sensores são utilizados em todas as áreas, por exemplo, em aplicações pneumáticas e hidráulicas.
Artikelnummer des Herstellers
Ecrã
Ecrã LED
Execução da função de comutação
Concepção da ligação eléctrica
Conector M8
Concepção da ligação ao processo
Versão de saída de comutação
PNP
Procedimento de definição
Para meios líquidos
Não
Meios adequados
Gases neutros
À prova de curto-circuito
Sim
Método de medição
Relativamente
Classe de protecção (IP)
IP68
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Material do invólucro
Plástico PBT e PC
Funções de saída
Número de saídas de comutação
Corrente nominal de comutação
Diâmetro do sensor
16mm
Corrente em vazio
25mA
Comprimento
40mm
Máx. Pressão de funcionamento
Número de postes
4
Desvio relativo da linearidade
Histerese relativa
Repetibilidade relativa
Queda de tensão
Desvio de temperatura em toda a gama de medição
Desvio de longo prazo por ano
0,1%
Definição inicial
Tensão de funcionamento (DC)
9 - 30
Fixação final
Temperatura de armazenamento
-20 - 85
Pressão do intervalo de medição
Temperatura ambiente
-10 - 60
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD