??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Interruptor de pressão - DW16
Lista de peças
DW16460J
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Os sensores de pressão são adequados para medir diferentes meios com elevada precisão. Estão disponíveis com saída de comutação e/ou saída analógica. Utilizando um software para PC, os valores medidos podem ser registados, dependendo do tipo de dispositivo. Estes sensores podem ser utilizados em todas as áreas de, por exemplo, aplicações pneumáticas e hidráulicas.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Ecrã
Ecrã LED
Execução da função de comutação
Normalmente fechado/ normalmente aberto
Concepção da ligação eléctrica
Conector M8
Concepção da ligação ao processo
G1/8 polegada A / M5 Interior
Versão de saída de comutação
PNP
Tipo
Cilindro liso
Procedimento de definição
Parametrização
Meios adequados
Gases neutros
Versão IO-Link
V1.1
À prova de curto-circuito
Sim
Ecrã de medição
Relativamente
Método de medição
Relativamente
Classe de protecção (IP)
IP65
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Material do invólucro
Plástico ABS
Material do transdutor
Latão niquelado
Funções de saída
Ponto de comutação
Tempo de resposta
2,5ms
Número de saídas de comutação
2
Corrente nominal de comutação
250mA
Atraso de prontidão
5.000ms
Diâmetro do sensor
16mm
Comprimento da rosca
7mm
Passo de linha
0,91mm
Corrente em vazio
15mA
Comprimento
79mm
Máx. Pressão de funcionamento
Pressão nominal
Número de postes
4
Desvio relativo da linearidade
0,5%
Repetibilidade relativa
0,2%
Ondulação residual
10%
Frequência de comutação
200Hz
Queda de tensão
2V
Desvio de temperatura em toda a gama de medição
3%
Definição inicial
Atraso de desactivação
0 - 999
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 30
Atraso na ligação
0 - 99,9
Fixação final
Pressão do intervalo de medição
Temperatura ambiente
-10 - 60
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD