??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Interfaces - Induktivsensor
Stückliste
DW-LD-714-M18
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Washdown
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M18 mm
Bemessungsschaltabstand
20 mm
Anschluss
Einbau
Nicht bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 60 bar
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M18, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V4A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen