MXG55C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MX
MXG 55
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mx/mxg55/mxg55_slide.prj},{NB=MXG55C1S1(M14)},{NS=1},{H=70.00},{H1=9.00},{NTR=43.50},{W2=140.00},{W3=58.00},{W4=12.00},{L1=238.00},{L2=95.000},{L3=174.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=20.00},{L6=70.00},{D1=12.50},{M1=14.00},{H2=17.00},{H3=16.00},{H5=14.00},{W=53.00},{H4=43.00},{D3=16.00},{D4=23.00},{HM=20.00},{E=60.00},{F=120.00},{A1=7.00},{A2=27.00},{B1=40.00},{B2=60.00},{L1J=247.00},{H3J=0.00},{A3=10.00},{A4=24.00},{B3=26.00},{B4=88.00},{M1J=4.00},{DPTJ1=8.00},{M2J=5.00},{DPTJ2=10.00},{Q=5.50},{QS=1.00},{Z=2.00},{J=8.00},{V=5.20},{VR=1.50},{VS=1.00},{C=174.00},{VSMT=5.00},{PX=5.00},{VC=5.20},{L4V=251.00},{L4Z=253.000},{LQ4=0.00},{ETR=26.80},{LN1=5.10},{SUM=},{THR=},{ES=},{CW=},{DES=},{SCR=},{TMH=M14},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MXG55
Bill of material
MXG55C1S1
Slide Unit Middle Mounting Holes with different pitch
No
Yes
No
Yes
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
Type of Mounting hole
Tap Hole (M14)
Drilled Hole (Dia. 12.5)
Tap Hole (M14)
Drilled Hole (Dia. 12.5)
Specification
S1
S2
S1
S2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성