slovenčina
English
INT 100 ELBX
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_el/int_elbx_asmtab.prj},{NB=INT 100 ELBX},{ORDERNO=INT 100 ELBX},{WDAB=100x30},{LC=100},{H=125},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{SR=120},{WB=Roller bearing},{VER=2},{BODY=INT 100 40},{SHAFT=IN 100 40},{WHEEL=100 ELBX 10},{BD=12.000},{PD=70.000},{PPATH=in_elbx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
INT/INVT-ELBX - Swivel castor with total lock
Bill of material
INT 100 ELBX
Article-number
INT 100 ELBX
INT 100 ELBX
Wheel-Ø A x width B
100x30
100x30
mm
Load capacity
100
100
kg
Overall height H
125
125
mm
Dimension of top plate
105x85
105x85
mm
Hole spacing
80x60
80x60
mm
Hole-Ø
9
9
mm
Swivel radius
120
120
mm
Wheel bearing
Roller bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성