slovenčina
English
INT 125 DGBX
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-DG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_dg/int_dgbx_dg_asmtab.prj},{NB=INT 125 DGBX},{ORDERNO=INT 125 DGBX},{WDAB=125x38},{LC=110},{H=155},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=155},{WB=Roller bearing},{VER=2},{BODY=INT 125 40},{SHAFT=IN 125 40},{WHEEL=125 DGBX 12},{BD=12.000},{PD=80.000},{PPATH=in_dgbx_dg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
INT/INVT-DGBX/DG - Swivel castor with total lock
Bill of material
INT 125 DGBX
Article-number
INT 125 DGBX
INT 125 DGBX
Wheel-Ø A x width B
125x38
125x38
mm
Load capacity
110
110
kg
Overall height H
155
155
mm
Dimension of top plate
135x110
135x110
mm
Hole spacing
105x80
105x80
mm
Hole-Ø
11
11
mm
Swivel radius
155
155
mm
Wheel bearing
Roller bearing
Roller bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성