??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Instalação do quadro de controlo
Lista de peças
VL250100
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
A ligação de sinais digitais directamente na máquina pode contribuir para uma minimização significativa dos custos e do esforço. Uma aplicação clássica é a ligação de diferentes sinais directamente no campo. Assim, é possível evitar longos percursos de linha de muitos dispositivos individuais, o que reduz significativamente o esforço de cablagem e a necessidade de entradas de controlo. Todos os sinais de entrada nos módulos lógicos são visualizados por LEDs integrados e estão electricamente desacoplados uns dos outros. Desta forma, as influências de um dispositivo para o outro são evitadas de forma fiável. As saídas dos módulos são à prova de sobrecarga e o sinal que se aproxima também é indicado por um LED. Para além das ligações de sinais de entrada lógicos, como AND e OR, também estão disponíveis versões com controlo de mudança de sinal. Os módulos lógicos ipf estão disponíveis para montagem em calha DIN ou como módulos de campo. Assim, e devido à caixa robusta, que se caracteriza por um elevado grau de protecção contra a penetração de pó e água, os nossos dispositivos podem ser utilizados em todas as áreas de máquinas, equipamentos e ferramentas.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Ecrã
Ecrã LED
Ligação eléctrica versão A
pinças
Ligação eléctrica versão B
pinças
Lógica
Tipo de montagem
Calha do chapéu 35 mm
Classe de protecção (IP)
IP40
Material do invólucro
Plástico
Lógica de saída
Número de entradas por unidade lógica
4
Número de ligações eléctricas Ligação A
4
Número de ligações eléctricas Ligação B
1
Número de unidades lógicas
1
Corrente nominal de comutação
300mA
Largo
25,5mm
Altura
49mm
Corrente em vazio
5mA
Comprimento
80mm
Frequência de comutação
5.000Hz
Queda de tensão
2,1V
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 35
Temperatura ambiente
-25 - 60
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD