카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Insp.bend patch 180/85/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/insp_bend_patch_asmtab.prj},{NB=Insp.bend_patch 180/85/0,5/316/BA/ICS25 (a) (400)(115268)},{MAT=115268},{EAN=4037494162897},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU},{SYS=ICS25},{SAP=Insp.bend_patch 180/85/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=173},{B=217},{D1=120},{W1=85},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.31},{INTX=179.900},{EXTX=231.100},{AX=171.973},{BX=216.492},{MEAS1=121.172},{MEAS2=129.798},{MEAS3=82.175},{SHORT=180/85/0,5/316/BA/ICS25},{VERS=1},{VERS1=1},{ANG=37.000},{PPATH=insp_bend_patch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inspection Bend 85° patch N1 - ICS 25
Bill of material
Insp.bend_patch 180/85/0,5/316/BA/ICS25
Material
115268
115268
EAN/UPC-Code
4037494162897
4037494162897
System
ICS25
Shorttext
Insp.bend_patch 180/85/0,5/316/BA/ICS25
Insp.bend_patch 180/85/0,5/316/BA/ICS25
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
180
180
mm
ext Ø
230
230
mm
A
173
173
mm
B
217
217
mm
D1
120
120
mm
W1
85
°
Material/Liner
316
Surface liner
BA
Weight
3.31
3.31
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성