??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Insert strips - for OM adaptor/support
Спецификация
9340.290
Арт. №
9340.290
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
Вставная планка 10 x 208 мм
Обозн. 2
for OM adaptor
Длина
208 mm
Ширина
10 mm
Упаковка (штук)
2
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-92-21
CNSETIM40
EC002270
Gewicht
0.060 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей