??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Insert SAOXM (Single Component) - SC-I 055 AR-FDC
Bill of material
SCHMALZ 10.01.24.00011 SC-I 055 AR-FDC
Name
10_01_24_00011
NNCUSTOM
SC-I 055 AR-FDC
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Einleger
NBCUSTOM
SC-I 055 AR-FDC
LINACUSTOM
SC-I 055 AR-FDC
Order number
10.01.24.00011
B3
27.3 mm
d4
18.6 mm
H2
12 mm
H4
14.5 mm
L3
84.3 mm
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
20.5 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés